LD-CCE 80 H 6 4W/N

Art.nr.
4085475
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Ruimte ISO7368 13-13-1-16
Productfamilie LD-CCE .. 4W
Nom. maat 80
Pmax [bar] 420
Afdichtingsmateriaal NBR
M20003657 LD
M20003659 4W
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 10
M20003636 0
M20003637 14
M20003638 10
M20003639 0
M20003640 10
Uitvoering Cartridgekleppen (logica)
M20003676 0

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure NL

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure EN

(3.46 MB)