Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Ruimte | ISO7368 11-9-1-16 |
---|---|
Productfamilie | LD-CCE .. 1H |
Nom. maat | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Uitvoering | Cartridgekleppen (logica) |
M20003676 | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure
NL
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Productbrochure
EN
(3.46 MB)