PDR16P-01-C-N-330-0 §0605

Art.nr.
4010822
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
Spoel Zonder spoel
Debiet consument, prod. F 0 - 240
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC16-3
Qmax kleppen [l/min] 240
Productfamilie PDR16P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 350
Connectortype Zonder spoel
Drukinstellingsbereik [bar] 12 - 230
Nom. maat 16
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)