HRL 4 DP ST ZN/NI

Art.nr.
3984347
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
Grootte DIN 3015 Maat 4
Toepassing, klem Buismontage, Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 0
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering
Materiaal, klemelementen Geen details
Binnenoppervlak, klemelementen Geen details
Uitvoering, deel DIN 3015 Afdekplaten DP

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3984347 00001
Productinformatie NL

(0.08 MB)

3984347 00001
Productinformatie EN

(0.08 MB)