Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Doorvoer | Enkele pomp |
---|---|
Aansluitingen | SAE, BSPF/metrisch |
Positie, aansluitingen 1 | Axiaal |
Controller | Drukontlastingsklep |
Afdichtingen | Viton |
Schacht | SAE C gespiede as |
Montageflens | SAE B montageflens 2-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 56 |
Instelbereik | 12-210 |
Grootte | PPV103 |