IXU-4-S-G-B-1-C-Z/-FA1

Art.nr.
3849353
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Standaard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens Autom. uitsch.
Meetapparatuur Zonder
Verstoppingsindicator VM 2 C.0
Spanning 415V-50Hz-3f
Type pomp Tandwielpomp met motor
Type Stationair
Maat 4 IX elementen, ~8,9l/min
Voorfilteren OLF-5/4 Toploader