Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Handmatige bediening CX | Zonder handmatig overbrugging |
---|---|
Positiebewaking CX | Zonder schakelaar positieweergave |
Montagebeugel CX | Zonder montagebeugel |
Modelcode CX | CX EX 3/2 |
Afdichting klepzitting | FPM |
Afdichting, dynamisch | PTFE |
Afdichting, statisch | FPM |
Elektr. aansluiting, hoofdmagneetklep | Met GSD EN 175301-803 (WS) |
Energieverbruik [W] | 23 |
Spanning van hoofdmagneetklep [V] | 24 V DC |
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] | 2.5 |
Materiaal behuizing CX | Messing |
Aansluitmaat CX | G 3/8 |
Nominale maat DN CX | 10 |
Nominale druk – CX | 0–20 bar |
Schakelfunctie CX | NC |
Serie CX | 3/2-weg |
Certificering/testcertificaat | ATEX |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Productbrochure
NL
(0.32 MB)
CX EX 3/2-way Coaxial Valve, direct acting
Productbrochure
EN
(0.32 MB)