P4WEHRE E 16 E100 D01-24PG E1A/V

Art.nr.
3808005
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 450
Functie Prop. richtingsklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering OBE
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 4401-07-07-0-05
Qmax kleppen [l/min] 300
Productfamilie P4WEHRE 16 E
Connectortype Met on-board elektronica
Functie Spoelklep
Nom. maat 16
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Productbrochure NL

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Productbrochure EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software NL

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Software EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)