4WMH 6 H-F 01/V

Art.nr.
3745201
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Vergrendelbaar
Handmatige overbrugging Nee
Functie 4/3 stuurklep
Bediening Handmatig
Klepserie 4WMH 6 H-F
Ruimte ISO 4401-03-02-0-05
Qmax kleppen [l/min] 75
Productfamilie 4WMH 6 H
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 75
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 75
Nom. maat 6
Benaming object 4WMH 6 H-F 01/V
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3745201
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Productbrochure NL

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Productbrochure EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)