Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Spoel | 24 V proportioneel |
---|---|
Debiet consument, prod. F | 0 - 100 |
Functie | Prop. drukreduceerklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
Model | lekkage-gereduceerd |
Handmatige overbrugging | Nee |
Bediening | Proportioneel |
Spoeluitvoering | 0 |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Ruimte | 12S30 |
Qmax kleppen [l/min] | 100 |
Productfamilie | PDMC12S30P |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 45 |
Connectortype | Deutsch stekkeraansluiting |
Functie | Spoelklep |
Drukinstellingsbereik [bar] | 0 - 45 |
Nom. maat | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Type installatie | Compact |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Materiaalnummer, spoel | - |
Uitvoering | Cartridgekleppen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)