Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Art.nr.
369584
Naar bovenliggende productgroep
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Meer informatie
Materiaal olieklep Koolstofstaal
Voorkeurmodellen Nee
Volume SB min. 10, 10 - 0
Aansluittype (vloeistof) Standaard, draad*
Volume SB max. 50, 50 - 0