PGI101-3-040-RK20-10-6100 *

Art.nr.
3684127
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aansluitingen SAE, metrische draad
Positie, aansluitingen 1 Aanzuigzijde gesloten
Afdichtingen Viton
Schacht ISO gespiede as Ø25mm
Montageflens SAE B montageflens 2-gaats
Richting van rotatie Rechtsom draaien
Verplaatsing 40
Grootte PGI101-3