Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aansluitingen | SAE, metrische draad |
---|---|
Positie, aansluitingen 1 | Aanzuigzijde gesloten |
Afdichtingen | Viton |
Schacht | ISO gespiede as Ø25mm |
Montageflens | SAE B montageflens 2-gaats |
Richting van rotatie | Rechtsom draaien |
Verplaatsing | 32 |
Grootte | PGI101-3 |