PGE100-100-LMIA-N-3700 *

Art.nr.
3668201
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aansluitingen Pijpschroefdraad ISO
Positie, aansluitingen 1 Axiaal, P in flens
Afdichtingen NBR
Schacht Cil. schacht Ø7 mm
Montageflens 2-gaats Ø22
Richting van rotatie Linksomdraaiing
Verplaatsing 1
Grootte PGE100

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Helical Gear Pump PGE
Productbrochure NL

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Productbrochure EN

(6.66 MB)