Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aansluitingen | Pijpschroefdraad ISO |
---|---|
Positie, aansluitingen 1 | Radiaal |
Afdichtingen | NBR |
Schacht | Cil. schacht Ø7 mm |
Montageflens | Flens Ø20 |
Richting van rotatie | Linksomdraaiing |
Verplaatsing | 1.5 |
Grootte | PGE100 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Helical Gear Pump PGE
Productbrochure
NL
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Productbrochure
EN
(6.66 MB)