PGI102-6-200-RK23-10-6100 *

Art.nr.
3653396
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aansluitingen SAE, metrische draad
Positie, aansluitingen 1 Radiaal
Afdichtingen Viton
Schacht ISO gespiede as Ø40mm
Montageflens SAE D montageflens 2-gaats
Richting van rotatie Rechtsom draaien
Verplaatsing 200
Grootte PGI102-6