Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Standaard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Aanvullende gegevens | Drukslang 5 m met lans |
Meetapparatuur | Zonder |
Verstoppingsindicator | VM 2 C.0 |
Spanning | 415V-50Hz-3f |
Type pomp | Tandwielpomp met motor |
Type | Mobiel |
Maat | 4 IX elementen, ~8,9l/min |
Voorfilteren | OLF-5/4 Toploader |