Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Accumulatortype | SN360…C |
---|---|
Voorkeurmodellen | Nee |
Band-ø - D (mm) | 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 |
Isolatie bandklem | Met isolatie |
Breedte band (mm) | 30 |
Uitvoering met/zonder steun | Met steun |
Rechte/ronde versie | Rond |