CX DBV-20-040-G1-F-H-EK

Art.nr.
3547509
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
Modelcode CX CX DBV
Afdichting, statisch FPM
Kv-waarde, CX, direct gest. [m³/h] 14.1
Materiaal behuizing CX RVS V2A / 1.4305
Aansluitmaat CX G 1
Nominale maat DN CX 20
Nominale druk – CX 3–40 bar
Serie CX 2/2-weg
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Productbrochure NL

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Productbrochure EN

(2.69 MB)