Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Functie Wisselklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte Leidingaansluiting
Qmax kleppen [l/min] 50
Productfamilie WVG
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 50
Nom. maat 6
Benaming object WVG-06-01
Pmax [bar] 420
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Materiaalnummer 3520977
Uitvoering Leiding

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WVG-06 Shuttle Valve
Productbrochure NL

(0.48 MB)

WVG-06 Shuttle Valve
Productbrochure EN

(0.48 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)