ZW-DM10-01-PT-140V-V

Art.nr.
3504885
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukbegr.klep
Positie klep Druk bij P
Type afstelling Gereedschap
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie ZW-DM10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 320
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 100
Drukinstellingsbereik [bar] 8 - 140
Nom. maat 10
Benaming object ZW-DM10-01-PT-140V-V
Pmax [bar] 320
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3504885
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Productbrochure NL

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Productbrochure EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure NL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)