ZW-2SR10-01- AB -16-N

Art.nr.
3493808
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
Positie klep Druk bij A en B
Type afstelling Handmatig
Ruimte ISO 4401-05-04-0-05
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0 - 30
Productfamilie ZW-2SR10
Debietbereik [l/min] 0 - 16
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 10
Benaming object ZW-2SR10-01- AB -16-N
Pmax [bar] 250
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3493808
Uitvoering Sandwichplaten

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure NL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)