VP-2SR6 D1SR S01/N

Art.nr.
3493360
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
Type afstelling Handmatig
Ruimte ISO 6263-03-03-*-97
Qmax kleppen [l/min] 30
Q productfamilie [l/min] 0 - 30
Productfamilie VP-2SR6
Debietbereik [l/min] 0 - 1
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 6
Benaming object VP-2SR6 D1SR S01/N
Pmax [bar] 250
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3493360
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)