VP-PDBP10 070 D01-24PG/N

Art.nr.
3493319
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 200
Functie Prop. drukaflaatklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 0
Type afstelling Handmatig
Ruimte ISO 6264-06-09-*-97
Qmax kleppen [l/min] 200
Productfamilie VP-PDBP 10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 4 - 350
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukinstellingsbereik [bar] 4 - 70
Nom. maat 10
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Productbrochure NL

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Productbrochure EN

(0.67 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)