VP-P2SRE 6 L08R D01-24PG/N

Art.nr.
3493291
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 25
Functie Prop. stroomregelklep
Type, handmatige overbrugging Verborgen handmatige overbrugging    
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 0
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte ISO 6263-03-03-*-97
Qmax kleppen [l/min] 8
Productfamilie VP-P2SRE 6
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Debietbereik [l/min] 0 - 8
Nom. maat 6
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Ander
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Op manifold gemonteerd

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Productbrochure NL

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Productbrochure EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Productbrochure NL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Productbrochure EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure NL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Productbrochure EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Productbrochure NL

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Productbrochure EN

(1 MB)