WKC05S30C-01-C-N-24DN

Art.nr.
3490476
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 3/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WKC05S30C-01
Ruimte 05S30
Qmax kleppen [l/min] 25
Productfamilie WKC05S30C
Connectortype Deutsch stekkeraansluiting
Drukbereik P [bar] 0 - 60
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 25
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 25
Nom. maat 5
Benaming object WKC05S30C-01-C-N-24DN
Pmax [bar] 60
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Compact
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3490476
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridgekleppen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Productbrochure NL

(0.43 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Productbrochure EN

(0.43 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)