PDMC10S30P-01-C-N-25-12PU-5.2

Art.nr.
3450702
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Spoel 12 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 40
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 0
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte 10S30
Qmax kleppen [l/min] 40
Productfamilie PDMC10
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Connectortype Junior Timer axiaal
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 25
Nom. maat 10
Pmax [bar] 60
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Compact
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridgekleppen

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)