PDR08-02-C-N-70-24PG-8.8

Art.nr.
3437013
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
Spoel 24 V proportioneel
Debiet consument, prod. F 0 - 17
Functie Prop. drukreduceerklep
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Uitgebreid drukregelbereik
Handmatige overbrugging Nee
Bediening Proportioneel
Spoeluitvoering 40-1836
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 12
Productfamilie PDR08-02
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 138
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukinstellingsbereik [bar] 0 - 49
Nom. maat 8
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer, spoel 3109229
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.35 MB)

PDR08-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure NL

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)