DB3E-02-C-V-250V150

Art.nr.
3259084
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] 150
Standaard Ontlastingsklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 05220
Qmax kleppen [l/min] 15
Productfamilie DB3E
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 15
Drukinstellingsbereik [bar] 10 - 250
Nom. maat 3
Benaming object DB3E-02-C-V-250V150
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3259084
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB3E Pressure Relief Valve
Productbrochure NL

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)