WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Art.nr.
3230889
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
Type, handmatige overbrugging Handmatige overbrugging schroeven        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Ja
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WSM12120Z-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte 12120
Qmax kleppen [l/min] 110
Productfamilie WSM12120Z
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Spoel 24 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 5.5 - 110
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. maat 12
Benaming object WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie Metrisch
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3230889
Materiaalnummer, spoel 3000249
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)