SB40-190A1/112U-40A*

Art.nr.
3182579
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
Vloeistofpoort, flens Zonder flens, met draad
Nominaal volume 190
Serie 40
Instelbare voorvuldruk Ja
Materiaal balg NBR
Materiaal accumulatormantel Koolstofstaal
Materiaal – vloeistofaansluiting Koolstofstaal
Voorkeurmodellen Nee
ATEX Nee
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde Geen extra apparatuur
Back-up-versie Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure NL

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Productbrochure EN

(0.76 MB)