Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Toepassing, klem | Buismontage, Kabel- en slangmontage |
---|---|
Oude modelcode | HRRLE 2 S 2X16 PP 107/2 ST M10 |
Materiaal, klemelementen | Polypropyleen |
Buis ExDø - D 1 - serie strip | 16 |
Aant. buisbevestigingen | 2 x buismontage |
Uitvoering, serie strip | Zware uitvoering met elast. inz.st. |
Uitv. deel, serie strip | Montage A |
Grootte, serie strips | Maat 2 |