WS12YR-01-C-N-12DG

Art.nr.
3157871
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS12YR-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC12-2
Qmax kleppen [l/min] 110
Productfamilie WS12YR
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 5.5 - 110
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 5.5 - 110
Nom. maat 12
Benaming object WS12YR-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3157871
Materiaalnummer, spoel 3000489
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS12YR-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.29 MB)

WS12YR-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Productbrochure NL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Productbrochure EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)