SBVE16021-04-C-V-4,8-420V

Art.nr.
3145381
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Model Zink-nikkel coating
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 4.8
Type afstelling Gereedschap
Ruimte 16021
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie SBVE16021
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 420
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 100
Drukinstellingsbereik [bar] 50 - 420
Nom. maat 16
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Afdichtingsmateriaal FKM
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Productbrochure NL

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)