HREL 6 D 21,3 PA ST M BL

Art.nr.
3137390
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
Grootte DIN 3015 Maat 6
Toepassing, klem Kabel- en slangmontage
Aanhaalmoment, bout Geen details
Buis ext. ø DIN 3015 T1+2 (mm) 21.3
Serie DIN 3015 Lichte uitvoering m. elast. inz.
Materiaal, klemelementen Polyamide
Binnenoppervlak, klemelementen Glad binnenoppervlak
Uitvoering, deel DIN 3015 Montage D