WS08W-30-C-N-230AG

Art.nr.
3132865
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
Model Met scherm
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Met scherm
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS08W-30
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 19
Productfamilie WS08W
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 250
Spoel 230 V AC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 19
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 19
Nom. maat 8
Benaming object WS08W-30-C-N-230AG
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3132865
Materiaalnummer, spoel 3002594
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.35 MB)

WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.35 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Productbrochure NL

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Productbrochure EN

(0.37 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)