HRRLE 3 A 19-2X21,3-28 PP 225/2 ST M BL

Art.nr.
3125734
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Toepassing, klem Buismontage, Kabel- en slangmontage
Oude modelcode HRRLE 3 S 19-2X21,3-28 PP 225/
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Buis ExDø - D 1 - serie strip 19
Aant. buisbevestigingen 4 x buismontage
Uitvoering, serie strip Zware uitvoering met elast. inz.st.
Uitv. deel, serie strip Montage A
Grootte, serie strips Maat 3