DR08P-01-C-N-180V

Art.nr.
3120533
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 60
Productfamilie DR08P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 6 - 345
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 60
Drukinstellingsbereik [bar] 6 - 125
Nom. maat 8
Benaming object DR08P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3120533
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)