FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO70

Art.nr.
3112277
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
Andere kenmerken 2+E als wisselcontact
Schakelpunten 1SP
Materiaal, connector, FSK PA
Connectorontwerp FSK Rechthoekig (MPM – SO70)
Nominale druk [MPa] 0.05
Nominale druk [bar] 0.5
Oppervlaktebescherming Staal, verzinkt (schr. + moer)
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Contrastschijf Zonder
Bevestigingsschroef FSK M12
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Materiaal, frame, FSK Aluminium
Pijpmateriaal PA
Pijpgeometrie Ovaal
Schakelfunctie FSK Wisselcontact (wissel)
Plug connector ontwerp FSK MPM (2+E)
Pakking/O-ring 0
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje FPM
Nom. maat FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSK
Certificering/testcertificaat Geen certificering

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure NL

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure NL

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Productbrochure EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Productbrochure NL

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Productbrochure EN

(3.22 MB)