Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Spoeluitvoering | 40-1836 |
---|---|
Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
Nominal Voltage [V] | 24 |
Maximum Current [A] | 1.05 |
M20004588 | 8.8 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure
NL
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Productbrochure
EN
(0.76 MB)