SB330P-2,5A1/222U-330AI

Art.nr.
3108889
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
Nominaal volume 2.5
Serie SB330P(H)-...
Instelbare voorvuldruk Ja
Materiaal balg NBR
Materiaal – vloeistofaansluiting Staal met hoge treksterkte
Aansluiting gaszijde Standaard*
Vloeistofpoort Standaard, draad*
Materiaal accumulatormantel chemisch vernikkeld (interne coating)
Aansluittype (vloeistof) ISO228 (BSP)*
Materiaal balg NBR
Voorkeurmodellen Nee
ATEX Nee

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Online-Form Pulsation damping
Productinformatie NL

(0.73 MB)

Online-Form Pulsation damping
Productinformatie EN

(0.73 MB)

Hydraulic dampers
Productbrochure NL

(1.45 MB)

Hydraulic dampers
Productbrochure EN

(1.45 MB)