RS08-01-C-N-4-500F300

Art.nr.
3104412
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
Drukinstelling [bar] 207
Functie Balanceerklep
Pilot ratio 4
Type afstelling Gereedschap met afsluitdop
Ruimte FC08-3
Qmax kleppen [l/min] 38
Productfamilie RS08
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 50 - 350
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 38
Drukinstellingsbereik [bar] 50 - 350
Nom. maat 8
Benaming object RS08-01-C-N-4-500F300
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3104412
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RS08-01 Counterbalance valve
Productbrochure NL

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Productbrochure EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)