WK10W-01-C-N-12DG

Art.nr.
3079725
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WK10W-01
Spoeluitvoering 50-1836
Ruimte FC10 -2
Qmax kleppen [l/min] 35
Productfamilie WK10W
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Drukbereik P [bar] 0 - 350
Spoel 12 V DC
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 35
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 35
Nom. maat 10
Benaming object WK10W-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3079725
Materiaalnummer, spoel 915151
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WK10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve WK10W-01
Productbrochure NL

(0.33 MB)

WK10W-01 2/2-Solenoid Directional Valve WK10W-01
Productbrochure EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)