HRRL 2L A 4X17,1 PP 136,5/3 ST M6 BL

Art.nr.
3071972
Naar de productgroep op een hoger niveau
Op voorraad
Op aanvraag U kunt een productaanvraag indienen door het artikel aan uw lijst toe te voegen en het in uw myHYDAC-gedeelte te beheren.
Stuk
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
Meer informatie
Toepassing, klem Buismontage, Kabel- en slangmontage
Materiaal, klemelementen Polypropyleen
Buis ExDø - D 1 - serie strip 17.1
Aant. buisbevestigingen 4 x buismontage
Uitvoering, serie strip Lichte uitvoering
Uitv. deel, serie strip Montage A
Grootte, serie strips Maat 2L