SRE1-G1/4-12X/1,6

Art.nr.
3055053
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
Aanvullende functie vast, niet-aanpasbaar
Type afstelling Niet-regelbaar
Ruimte 05520
Qmax kleppen [l/min] 10
Q productfamilie [l/min] 0.25 - 10
Productfamilie SRE1-12X
Instelwaarde debiet [l/min] 1,6
Debietbereik [l/min] 1.6 - 0
Functie Spoelklep
Functie Stroomregelklep
Nom. maat 5
Benaming object SRE1-G1/4-12X/1,6
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie Inch
Materiaalnummer 3055053
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)