WS16YR-01-C-V-0

Art.nr.
3049279
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Magnetisch
Klepserie WS16YR-01
Spoeluitvoering 40-1836
Ruimte FC16-2
Qmax kleppen [l/min] 150
Productfamilie WS16YR
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 7.5 - 150
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 7.5 - 150
Nom. maat 16
Benaming object WS16YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer 3049279
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)