RV12A-01-C-N-25

Art.nr.
3047041
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
Functie Terugslagklep
Type afstelling Niet beschikbaar
Ruimte FC12-2
Qmax kleppen [l/min] 120
Productfamilie RV12A
Barstdruk [bar] 1,7
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 120
Nom. maat 12
Benaming object RV12A-01-C-N-25
Pmax [bar] 350
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3047041
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RV12A-01 Check Valve
Productbrochure NL

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Productbrochure EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)