WS08W-01-C-V-M

Art.nr.
3035815
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
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        
Model Standaard
Handmatige overbrugging Nee
Functie 2/2 stuurklep
Bediening Handmatig
Klepserie WS08W-01-M
Ruimte FC08-2
Qmax kleppen [l/min] 19
Productfamilie WS08W
Connectortype Zonder spoel
Drukbereik P [bar] 0 - 250
Spoel Zonder spoel
Volumestroombereik Q [l/min] 0 - 19
Functie Schotelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 19
Nom. maat 8
Pmax [bar] 250
Type besturing Direct gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal FKM
Materiaalnummer, spoel -
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure NL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)