Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Vloeistofpoort, flens | Zonder flens, met draad |
---|---|
Nominaal volume | 2.5 |
Serie | 330 |
Materiaal balg | NBR |
Materiaal accumulatormantel | Koolstofstaal |
Materiaal – vloeistofaansluiting | Koolstofstaal |
Voorkeurmodellen | Nee |
ATEX | Nee |
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde | Geen extra apparatuur |
Back-up-versie | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Productbrochure
NL
(1.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Productbrochure
EN
(1.23 MB)