DR10P-01-C-N-050V

Art.nr.
3024308
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
Aanvullende functie Geen
Versie Geen
Drukinstelling [bar] Geen voorinstelling
Standaard Drukregelklep
Type afstelling Gereedschap
Ruimte FC10-3
Qmax kleppen [l/min] 100
Productfamilie DR10P
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 8 - 345
Functie Spoelklep
Debietbereik Q (l/min) 0 - 100
Drukinstellingsbereik [bar] 8 - 35
Nom. maat 10
Benaming object DR10P-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Type besturing Indirect gestuurd
Type installatie UNF
Afdichtingsmateriaal NBR
Materiaalnummer 3024308
Uitvoering Cartridge

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure NL

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Productbrochure EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Productbrochure NL

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Productbrochure EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure NL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure EN

(0.11 MB)